M5 - Magnetische Tür- und Fenster Halter

Die Southco M5 Magnetischen Tür- und Fensterhalter sind für eine einfache Installation und eine lange Lebensdauer ausgelegt und verwenden leistungsstarke Magnete, um eine gleichbleibende Haltekraft zu gewährleisten und ein unbeabsichtigtes Schließen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen zu verhindern. Die M5-Serie ist ideal für eine Vielzahl von Industrie- und Transportanwendungen geeignet und bietet sowohl Stärke als auch Einfachheit, wodurch Sicherheit und Komfort ohne komplexe Mechanismen verbessert werden.
M5 - Magnetische Tür- und Fenster Halter
  • Magnet seewasserbeständig in Edelstahl oder Nylon eingebettet
  • Geeignet für Schranktüren, “Transom” Türen oder schmale Türen
  • Erhältlich in vielen Größen und einstellbar auf beliebige Winkel
  • Ausführungen mit passender Gegenplatte
  • Unkritische Ausrichtung
  • Ausführungen mit verschieden starken Magneten erhältlich

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade M5 - Magnetische Tür- und Fenster Halter

Darstellung als Gitter Liste

15 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. M5-71-22W-2

    Magnet

pro Seite