슬라이드 개방형
슬라이드 오픈 래치는 다양한 용도에 안전하고 빠른 잠금 기능을 제공합니다. 사용자 친화적인 이 래치는 간편한 푸시-투-클로징 기능과 부드러운 슬라이딩 메커니즘을 결합하여 간편한 작동과 안정적인 고정을 제공합니다. 캐비닛, 인클로저, 서랍, 액세스 패널 등 다양한 공간에 적용 가능한 슬라이드 오픈 래치는 효율적인 솔루션과 간소화된 기능을 제공합니다.

주요 기능:
원모션 기능: 슬라이드 오픈 메커니즘으로 한 손으로 간편하게 사용할 수 있으며, 밀어서 닫고 부드럽게 밀어서 열 수 있습니다.
안정적이고 조절 가능한 보안: 강력한 잠금 기능과 조절 가능한 그립, 키 잠금 옵션을 제공하여 보안을 강화했습니다.
견고하고 유연한 디자인: 다양한 스타일, 크기, 액추에이터 유형으로 제공되며, 견고한 소재로 제작되어 다양한 설치 요구 사항을 충족합니다.
주요 이점:
빠르고 쉬운 접근: 서랍, 패널, 장비 인클로저에서 자주 사용하는 데 이상적입니다.
일관된 보안: 안정적인 잠금 메커니즘으로 실수로 또는 무단으로 열리는 것을 방지합니다.
견고한 성능: 상업 환경 및 까다로운 환경 모두에서 장기간 사용하도록 설계되었습니다.
응용분야: 당사의 슬라이드 오픈 래치는 인클로저 및 캐비닛, 서랍 및 보관함, 액세스 패널, 산업 장비, HVAC 시스템, 운송, 소매 진열대, 의료 장비 등 다양한 용도로 사용됩니다.
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.