The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-80-525-12
슬라이드 래치, 제한 없음, 중형 사이즈, , , 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
ABS |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
A3- 슬라이드 래치 |
이러한 모든 플라스틱 성형 슬라이드 래치는 저렴한 설치 비용에, 추가적으로 간편한 설치와 작동, 개별적인 설계요건에 맞춘 래치 디자인의 서로다른 크기와 그립 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.