사우스코는 이물부터 고물까지 선박의 실내외 사용 분야에 적합한, 신뢰할 수 있는 하드웨어 및 위치 설정 솔루션을 제공합니다. 해운 업계와 협력하며 축적한 폭넓은 경험을 바탕으로 해운 산업 고객의 특별한 요구 사항에 부합하는, 탁월한 품질 및 엔지니어링 지원을 제공합니다. 갑판 및 선실 하드웨어, 조타석, 계기반, 키 등에 쓰이는, 뛰어난 스타일과 기능을 자랑하는 다양한 솔루션을 통해 해상 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
해운
사우스코를 선택해야 하는 이유?
해운 산업 솔루션
응용 분야
갑판 하드웨어
사우스코는 갑판의 컴파트먼트, 라이브웰 해치, 트랜섬 도어 등을 위해 최상의 하드웨어 솔루션을 제공합니다. 사우스코 래치 및 힌지 솔루션은 업계 전반에서 높은 명성을 누리며, 스테인리스 스틸 압축 래치 라인도 신뢰할 수 있는 기준으로 인정받고 있습니다. 사우스코 액세스 하드웨어 솔루션은 품질 관리 공정 및 안정적인 성능으로 차별화됩니다.
조타석, 계기반, 키 하드웨어
안정적인 성능을 제공하고 부식에 강한 래치 및 힌지를 사용하여 낚시 도구함 및 장비 서랍을 확실히 고정합니다. 사우스코는 극한의 해상 환경에 적합한 푸쉬 래치 및 압축 래치 솔루션을 다양하게 제공합니다.
선실 하드웨어
사우스코는 갑판 위 또는 아래에 설치되는 전용실 도어, 선실, 모니터 거치대용 솔루션을 제공합니다. 엔트리 도어 하드웨어 제품 라인에서는 세련된 핸들 및 손잡이 옵션을 다양하게 제공하면서 선실 공간의 미적 완성도를 높여줍니다. 직관적이면서 인간공학적으로 작동하도록 설계된 사우스코 모니터 거치대는 차원 높은 사용자 경험을 제공합니다. 손쉽게 설치하고 확실하게 고정하여 진동이 심한 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다.
제품
엔트리 도어 하드웨어
사우스코의 엔트리 도어 래치 솔루션은 견고한 구조 및 간편한 설치가 특징이며, 스윙 도어 및 슬라이딩 도어와 잘 어울리는 다양한 스타일로 제공됩니다.
밀어닫기식 하드웨어
사우스코의 푸쉬 래치는 간단한 슬램셧 방식이며, 별도의 래칭 단계가 필요하지 않습니다. 사우스코의 스테인리스 스틸 M1 푸쉬 래치는 보트에 쓰이는 모든 유형의 해치, 컴파트먼트, 패널에 안성맞춤입니다.
압축 래치
사우스코 M1 압축 래치는 수납공간 해치에 쓰이는 세련된 스타일의 평면 장착형 솔루션입니다. 사우스코 M1 압축 래치가 캠을 확실히 밀어 방수 실링을 형성하므로 라이브웰 해치가 쏟아져 장비가 물에 젖는 사고를 방지합니다.
힌지 및 위치 제어
사우스코는 다양한 힌지 솔루션을 제공하여 어떤 사용 분야에서도 효과적으로 동작을 제어하고 기능을 업그레이드합니다. 사우스코의 위치 설정 힌지 라인은 위치 조정 및 동작 제어가 필요한 외장형, 숨김형, 완전 통합형 설계를 위한 표준 솔루션입니다.
전자 액세스 솔루션
사우스코 전자 액세스 솔루션(EAS)은 검증된 사우스코 전자 잠금장치 및 래치에 전자 액추에이터를 접목하여 지능형 원격 제어 및 모니터링 메커니즘을 제공합니다. 이 솔루션을 활용하면, 기계식 키 잠금장치를 지능형 전자 잠금 디바이스 및 다기능 액세스 제어 시스템 라인으로 이루어진 전자 액세스 솔루션으로 전환할 수 있습니다.
사우스코 소개
세계 각지에서 활동하는 150명 이상의 숙련된 영업 엔지니어 및 75명 이상의 설계 엔지니어
설계 구상부터 제작까지 포괄하는 종합적인 프로그램 관리
9개국에 위치한 17개 생산 기지 및 물류 센터
70년 넘게 전 세계 엔지니어링 액세스 솔루션 시장을 선도해 온 대표 주자
83개국의 100,000여 개 고객사 지원
30여 개국에서 영업, 유통, 엔지니어링, 고객 서비스까지 책임지는 글로벌 거점