디스플레이 마운트

모니터 암은 모니터 설치 및 조정을 위한 인체공학적인 솔루션을 제공하여 더욱 편안하고 생산적인 업무 공간을 만들어줍니다. 이 조절식 암은 모니터를 완벽한 높이, 각도, 거리로 배치하여 목, 등, 눈의 부담을 줄여줍니다. 단일 모니터 설정부터 다중 디스플레이 구성까지, 저희 모니터 암은 업무 경험을 향상시키고 효율성을 극대화합니다.

디스플레이 마운트

주요 기능:

  • 조절 가능한 위치: 높이, 기울기, 회전 및 회전을 포함한 모든 움직임 범위로 모니터 위치를 맞춤 설정할 수 있습니다.
  • 튼튼한 구조: 안정성과 장기 신뢰성을 위해 알루미늄 또는 강철과 같은 견고한 재료로 제작되었습니다.
  • 통합된 케이블 관리: 코드를 깔끔하게 정리하고 보이지 않게 하여 깨끗하고 정돈된 작업 공간을 유지합니다.

주요 이점:

  • 인체공학 개선: 모니터를 눈 높이에 맞춤으로써 자세를 개선하여 목, 등, 눈의 피로를 줄입니다.
  • 생산성 향상: 편안함과 집중력을 높여 더 긴 시간 동안 더 효율적인 작업 세션을 지원합니다.
  • 책상 공간 최대화: 모니터를 높여 데스크톱 표면 공간을 확보하여 다른 작업이나 도구에 사용할 수 있습니다.
  • 간편한 협업 가능: 빠르게 모니터 위치를 조정하여 화면 공유 및 팀 작업을 할 수 있습니다.
  • 응용 분야: 모니터 암은 사무실 워크스테이션, 홈 오피스, 게임 환경, 제어실, 의료, 디자인 스튜디오, 비디오 편집, 프로덕션 등 다양한 환경과 용도에 이상적입니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 디스플레이 마운트

보기 그리드 리스트

353개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. AV-D32-72W142-76

    Latch

  2. AV-D32-72W142-50

    Latch

  3. AV-B30-40XG6-50

    Latch

페이지 당