압축형 래치

사우스코 압축 래치의 뛰어난 기계적 특성을 활용하여 진동에 강한 강력한 도어 클로징 장치를 구성하여 물 및 먼지의 유입을 막을 수 있습니다. 또한 키 및 공구를 사용하는 보안 옵션으로 출입의 편의성을 높일 수 있습니다.

image1

주요 혜택

  • Product Performance

    빠른 설치와 작동

  • Vibrantion Resistant

    먼지 및 물 유입 차단

  • Stainless Steel

    진동 및 소음 방지

  • Key Choice System

    키 잠금 및 공구 보안 옵션

  • Mounting Options

    조절 가능 옵션으로 변경 및 가스켓 세트 수용

  • Product Testing

    다양한 액추에이터 및 핸들 옵션

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 압축형 래치

보기 그리드 리스트

5971개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당