N2 - 중하중용 리프트 앤 턴 압축 래치
내구성이 뛰어난 구조, 간단한 기계식 작동 및 일관된 풀업 압축은 건설중장비 또는 산업용 장비에서 내구성이 필요한 애플리케이션에 적합한 체결를 제공합니다

견고한 스테인레스 스틸 샤프트에서 잡기 편한 T-핸들에 이르기까지 이 튼튼한 래치는 중하중 애플리케이션에서 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다
- 다양한 크기의 문에 적합한 강도, 그립 및 적절한 당겨올림 압축을 제공할 수 있도록 다양한 크기로 제공
- 6 mm(0.24"")의 일관된 당겨올림 압축이 진동을 줄이고 소음을 최소화할 수 있는 적절한 맞춤 제공
- 문과 프레임의 다양한 상대 치수에 맞는 다양한 폴 옵션과 조정
- 1.5 mm ~ 2.5 mm 두께(T-핸들 컵이 없는 버전)와 최대 12.7 mm 두께(홈형 컵 버전)
- 표준화 컵 크기인 N2 래치는 사우스코 N4 래치 같은 쉬운 판넬 준비와 부품교체를 제공"
- 문 표면 아래에 핸들을 접은 상태로 유지하는 삽입형 컵과 함께 사용 가능
- 또한 잠금 및 비잠금 스타일 제공
- 맞춤 주문형 키 코드 및 색상을 사
- 용하여 쉽게 구성 가능
- 직선 및 오프셋 폴 옵션이 2.5 ~ 104 mm(0.10” ~ 4.10"")의 다양한 그립 치수 지원
- 고객 요청에 따라 중간 및 대형 크기 컵은 물론 중하중용 애플리케이션용 M16 샤프트도 제공 가능
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.