걸쇠

  • 캠 래치

    캠 래치
    • 간단한 단일 동작으로 가스켓 컴프레션 및 도어 실링 해결 - NEMA/IP 요구 사항 준수
    • 우수한 체결력으로 소음 및 덜걱거 림 해결
    • 적용 분야의 보안 요구 사항에 따라 수 동 옵션, 툴 옵션, 키 옵션으로 이용 가능
    자세히 보기
  • 캠 래치, 잠금 장치, 스윙핸들

    캠 래치, 잠금 장치, 스윙핸들
    • 간단한 1/4 회전으로 도어 잠금
    • 조절 가능한 버전으로 사용자에 맞게 피팅 조 정 가능
    • 실링 버전으로 NEMA/IP 준수˜
    자세히 보기
  • 푸시 투 클로즈 래치˜

    푸시 투 클로즈 래치
    • 편리하게 눌러 닫는 방식으로 도어 보안 유지
    • 다양한 빠른 작동 옵션으로 사용자 액세스 편의성 향상
    • 간단한 단일 홀 설치 방식
    자세히 보기
  • 로터리 래치 시스템

    로터리 래치 시스템
    • 숨김형 푸시 투 클로즈 래치를 사용하여 도어의 하나 이상의 지점에서 잠금
    • 원격 작동 방식으로 래치와 액추에이터의 개별 위치 설정 가능
    • 까다로운 적용 분야에서도 우수한 강도 및 안정적인 성능 실현
    자세히 보기
  • 드로 래치

    드로 래치
    • 2개 패널을 함께 고정하고 결합
    • 진동, 덜걱거림, 패널 어긋남 방지
    • 다양한 크기 및 스타일로 각종 강도 요구 사항 해결
    자세히 보기
  • 스윙핸들 및 멀티포인트 시스템

    스윙핸들 및 멀티포인트 시스템
    • 단일 작동으로 도어 둘레의 여러 지점 에 래칭­
    • 실링 최적화, 분리 지점(pry point)/도어 휨/덜걱거림 해결
    • 다양한 액추에이터 스타일로 각종 실내외 엔클로저에 적합
    자세히 보기
  • 엔트리 도어 잠금 장치

    엔트리 도어 잠금 장치
    • 극한의 해상 환경에서도 견딜 수 있는 도어 하드웨어
    • 캐빈 또는 엔트리 도어 및 데크에 사용 가능
    • 뛰어난 성능, 디자인, 스타일
    자세히 보기
  • 전자 액세스 및 잠금 솔루션

    전자 액세스 및 잠금 솔루션
    • 지능형 잠금장치˜
    • 원격 액세스 제어 및 모니터링
    • 간소화된 키 관리
    자세히 보기
  • 캠락 및 락플러그

    캠락  및 락플러그
    • 간단한 90도 회전으로 작동
    • 키, 공구, 수동 옵션˜
    • 조절식 그립 옵션으로 변경 수용
    자세히 보기