카운터밸런스 힌지

카운터밸런스 힌지는 뚜껑, 도어류, 패널 및 기타 힌지 부품의 부드럽고 안정적인 움직임과 안정적인 위치 고정을 제공합니다. 이 특수 힌지는 카운터밸런스 메커니즘(일반적으로 스프링 또는 가스 스트럿)을 통합하여 힌지 부품의 무게를 분산시켜 손쉽게 열고 닫을 수 있으며, 핸즈프리 위치 조정도 가능합니다. 보관함의 뚜껑부터 중장비의 액세스 패널까지, 저희 카운터밸런스 힌지는 안정적인 움직임과 안정적인 고정을 위한 프리미엄 솔루션을 제공합니다.

카운터밸런스 힌지

주요 기능:

  • 간편한 조작: 카운터밸런스 메커니즘이 무게를 분산시켜 부드럽고 간편한 개폐를 보장합니다.
  • 안정적인 움직임: 갑작스러운 충격과 갑작스러운 움직임을 방지하여 부드럽고 안전한 작동을 보장합니다.
  • 안전한 위치 고정: 추가 지지대 없이 패널이나 뚜껑을 열어둘 수 있어 핸즈프리 사용에 이상적입니다.

주요 이점:

  • 향상된 안전성: 갑작스러운 움직임을 최소화하여 부상과 손상의 위험을 줄입니다.
  • 향상된 효율성: 수동 지지대나 받침대 없이 접근을 간소화합니다.
  • 다재다능한 통합: 다양한 산업 및 장비 유형에 적용 가능합니다.
  • 장기적인 신뢰성: 내구성 있는 소재로 제작되어 일관되고 고성능을 유지합니다.
  • 응용 분야: 카운터밸런스 힌지는 뚜껑 및 커버, 액세스 패널, 가구, 산업 장비, 의료 장비, HVAC 시스템, 자동차 및 운송 등 다양한 분야에 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 카운터밸런스 힌지

보기 그리드 리스트

35 Items

내림차순
페이지 당