The store will not work correctly when cookies are disabled.
ST-12C-440RB1-33
일정 토크 위치 제어 힌지, 비대칭, 2.982 N⋅m, 4.971 N⋅m, 리벳/나사(스루홀), 아연 합금, 자연색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 색상 |
자연색 |
| 전방향 토크 |
2.98 |
| 역방향 토크 |
4.97 |
| 토크 타입 |
비대칭 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 시리즈 |
일정 토크 |
| 카운터밸런스 |
예 |
| Class |
ST - 카운터밸런스 내장형 힌지 |
카운터밸런스 위치 제어 경첩은 넓은 범위의 토크 값에 걸쳐 사용할 수 있고, 무거운 물체의 위치를 제어하는 세련된 해결책을 제공합니다