내장형 힌지
매립형 임베디드 힌지는 매끈하거나 매끈한 표면이 필요한 곳에 솔루션을 제공합니다. 이 힌지는 소재에 홈을 파거나 오목하게 들어가도록 설계되어 깔끔하고 끊김 없는 외관을 연출하는 동시에 안정적인 회전 기능을 제공합니다. 캐비닛, 가구부터 인클로저, 액세스 패널에 이르기까지, 저희의 매립형 힌지는 다양한 용도로 사용할 수 있도록 심미성과 기능성을 모두 갖추고 있습니다.
주요 기능:
- 플러시 마운트 디자인: 몰타이즈 설치로 매끄럽고 거의 보이지 않는 프로필을 제공합니다.
- 견고한 소재: 강철 또는 황동과 같은 강력한 금속으로 제작되어 장기적인 신뢰성을 보장합니다.
- 다양한 옵션: 다양한 힌지 유형과 크기로 다양한 용도에 맞게 제공됩니다.
주요 이점:
- 현대적인 미학: 눈에 띄는 하드웨어를 최소화하여 깨끗하고 매끄러운 표면을 유지합니다.
- 신뢰할 수 있는 기능성: 도어, 패널 및 뚜껑의 부드럽고 일관된 회전 기능을 보장합니다.
- 공간 효율성: 힌지 돌출을 최소화하여 사용 가능한 공간을 최적화합니다.
- 응용 분야: 임베디드 힌지는 가구 및 가구, 케비넷, 전자 제품, 해양 및 교통, 의료 장비, 소매 디스플레이, 건축 및 디자인을 포함한 다양한 분야에서 사용됩니다.