퀵 액세스 패스너

사우스코 퀵 액세스 파스너는 기존 스크류 및 볼트 패널 연결 기술과 달리 다양한 업그레이드 솔루션을 제공합니다. 여러 설치 옵션을 통해 설치 비용을 최소화하고 빠르고 편리하게 정비하며 진동을 견디고 최종 사용자가 더 직관적으로 작업하도록 지원하므로 어떤 용도에도 사우스코 퀵 릴리스 파스너만 있으면 됩니다.

image1

주요 혜택

  • Less Time

    빠르고 손쉽게 설치하고 제거 가능

  • Center of Gravity

    패널에 확실히 연결된 상태를 유지하므로 파스너 유실 방지

  • Security

    다양한 환경 및 강도 요구 사항을 충족하는 재질 및 크기 옵션

  • Hand or Tool

    수동식 또는 공구 작동식

  • Vibration Resistant

    진동 상태에서도 체결 상태 유지

  • Compression

    일관성 있는 체결력 제공, 과잉 조임 방지

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 퀵 액세스 패스너

보기 그리드 리스트

1565개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당