Nylatch 판넬 패스너

나이래치 또는 나이래치 패스너라고도 불리는 저희 나이래치 패널 패스너는 견고한 체결력, 뛰어난 진동 저항성, 그리고 놀라울 정도로 간편한 설치라는 독보적인 조합을 제공합니다. 이 패스너는 패널, 도어, 인클로저의 빠른 접근과 안정적인 체결을 위해 설계되어 속도와 신뢰성이 필수적인 다양한 분야에 이상적입니다. 전자, 자동차, 산업 장비, 항공우주 등 다양한 분야에서 나일래치는 강력하고 편리한 체결 솔루션을 제공합니다.

Nylatch 판넬 패스너

주요 기능:

  • 스냅인 설치: 빠르고 간편한 스냅인 설치로 조립 시간 단축.
  • 진동 방지: 진동 시 풀림을 방지하는 안전한 그립.
  • 비전도성: 나일론 또는 기타 전기 절연 소재로 제작.

주요 이점:

  • 빠른 조립: 설치를 간소화하고 인건비를 절감합니다.
  • 신뢰할 수 있는 성능: 견고한 고정을 보장하여 유지 보수 및 가동 중단 시간을 최소화합니다.
  • 향상된 안전성: 우발적인 개방을 방지하여 내부 구성품을 보호합니다.
  • 다양한 응용 분야: 전자제품, 자동차, 항공우주, 산업 장비 등에 적합합니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 Nylatch 판넬 패스너

보기 그리드 리스트

129개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지
페이지 당