자유 회전형 힌지

프리 스윙 힌지는 도어, 패널, 뚜껑 및 기타 힌지 부품의 자유로운 움직임을 제공하여 양방향으로 자유롭게 회전할 수 있도록 합니다. 이 힌지는 완벽한 움직임의 자유가 필요한 분야에 간편하고 효과적인 솔루션을 제공합니다. 대문, 문, 가구 및 디스플레이에 이르기까지, 프리 스윙 힌지는 안정적인 성능과 다양한 기능을 제공합니다.

자유 회전형 힌지

주요 기능:

  • 자유로운 움직임: 최대의 유연성을 위해 360도 회전 또는 양방향 자유로운 스윙이 가능합니다.
  • 튼튼한 구조: 강철, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄과 같은 견고한 소재로 제작되어 혹독한 사용에도 견딜 수 있습니다.
  • 다양한 선택: 다양한 용도와 하중 요구 사항에 맞춰 다양한 스타일과 크기로 제공됩니다.

주요 이점:

  • 향상된 유연성: 힌지 부품의 제약 없는 원활한 움직임을 지원합니다.
  • 사용자 친화적 디자인: 간단한 설치로 부드럽고 조용한 작동이 가능합니다.
  • 장기적 가치: 내구성과 비용 효율성을 결합하여 신뢰할 수 있고 경제적인 성능을 제공합니다.
  • 응용 분야: 자유 스윙 힌지는 차고 및 도어, 가구, 디스플레이, 산업 장비, 농업 장비 및 맞춤형 프로젝트 등 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 자유 회전형 힌지

보기 그리드 리스트

313개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. EH-7A-6V8-38

    경첩

페이지 당