The store will not work correctly when cookies are disabled.
N6-DMCH1774546325H
피아노 힌지, 454 mm 사이즈, 장착 구멍 있음, 강철, 아연 도금
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
Blue Zinc |
| 색상 |
파란색 |
| 설치 |
스크류 마운트 |
| 시리즈 |
D series |
| 힌지 스타일 |
Piano Hinge |
| 길이 |
454.00 |
| Class |
N6 - 표면 장착 힌지 |
스테인레스 스틸 N6 힌지는 성능만큼 미관을 중요시 하는 다양한 애플리케이션용으로 고광택 내식성 구조를 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.