엔트리 도어 래치

사우스코 엔트리 도어 잠금 세트는 도어, 해치, 액세스 패널을 위한, 세련된 스타일과 강력한 보안 기능을 갖춘 솔루션입니다. 실내외 도어 래치에 사용 가능한 사우스코 엔트리 도어 솔루션은 슬라이드 래치, 스윙 래치, 자석식 래치 등이 포함되어 있습니다. 고급스러운 디자인 및 작동 방식 그리고 100% 해상 등급을 받은 부식 방지 재질을 사용한 다양한 마감 처리로 도어의 디자인을 한층 더 업그레이드합니다.

엔트리 도어 래치

주요 혜택

  • Door Status

    세련된 디자인으로 다양한 도어 스타일 및 두께 수용

  • Product Design

    슬라이딩(포켓) 도어 및 기존 경첩식 도어를 위한 옵션

  • Lock Status

    잠금 및 프라이버시 잠금 옵션

  • Security

    최고 품질의 재질 및 마감 처리

  • Operational Force

    큰 힘을 들이지 않고 작동, 세련된 스타일

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 엔트리 도어 래치

보기 그리드 리스트

961개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. MF-90-400-10

    설치용 툴

  2. MM-01-430-50

    Latch

페이지 당