슬라이딩 동작 래치

슬라이딩 액션 래치는 슬라이딩 도어와 창문을 안전하게 고정하는 편리하고 안정적인 솔루션을 제공합니다. 이 래치는 간편한 작동을 위해 설계되었으며, 확실한 잠금 기능을 제공하여 문과 창문이 안전하게 고정되도록 보장합니다. 파티오 도어와 옷장 문부터 슬라이딩 창문과 파티션까지, 저희 슬라이딩 액션 래치는 믿을 수 있는 성능과 간편한 기능을 제공합니다.

슬라이딩 동작 래치

주요 기능:

  • 부드러운 슬라이딩 메커니즘: 부드럽고 마찰이 적은 작동으로 손쉽게 열고 닫을 수 있습니다.
  • 확실한 잠금 작용: 문과 창문이 안전하게 닫히도록 보장하여 안전성을 향상시키고 우발적인 개방을 방지합니다.
  • 견고한 구조: 다이캐스트 아연, 알루미늄 또는 엔지니어링 플라스틱과 같은 튼튼한 재료로 제작되어 오랜 기간 사용할 수 있습니다.

주요 이점:

  • 사용자 친화적인 작동: 간단하고 직관적인 기능이 사용 편의성을 향상시킵니다.
  • 향상된 보안: 미인가된 접근으로부터 보호하기 위해 신뢰할 수 있는 잠금을 제공합니다.
  • 일관된 성능: 시간이 지나도 부드럽고 신뢰할 수 있는 작동을 유지합니다.
  • 응용 분야: 슬라이딩 액션 래치는 파티오 도어, 옷장 도어, 슬라이딩 윈도우, 룸 디바이더, 샤워 도어, 진열장, 가구 및 맞춤형 프로젝트 등 다양한 용도로 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 슬라이딩 동작 래치

보기 그리드 리스트

140개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. MF-90-400-10

    설치용 툴

  2. MM-01-430-50

    Latch

  3. MM-01-430-10

    Latch

페이지
페이지 당