The store will not work correctly when cookies are disabled.
MF-02-110-70
플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치, 키사용 잠금, 예, , 분체 도장
사양
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
흰색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 밀폐형 |
예 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
10.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
12.70 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 작동 |
슬라이딩 도어 |
| Class |
MF - 플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치 |
내부에 포함된 작동 핸들이 얇은 판넬 문에서 비돌출 측면을 형성하여 걸림 없이 도어를 리세스형 포켓에 완벽하게 맞출 수 있습니다
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
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
5
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|