재생 에너지 접근 하드웨어 솔루션
신재생에너지 산업에 최적화된 사우스코 엔지니어드 액세스 솔루션
사우스코는 엔지니어링 및 실제 사용 분야의 경험을 접목하여 글로벌 시장에서 안전하고 안정적이며 신뢰할 수 있는 재생에너지 솔루션의 개발을 지원합니다. 전 세계 엔지니어링 액세스 하드웨어 시장을 선도하는 사우스코의 일관성 있는 품질과 지속적인 혁신은 그린 에너지 분야의 고객이 세상을 바꾸는 데 큰 버팀목이 됩니다.
신재생에너지 산업에 최적화된 사우스코 엔지니어드 액세스 솔루션아래 각 단계를 선택하여 자세히 알아보세요
내구성이 우수하고 직관적인 장비가 요구되는 신재생에너지 산업에서 사우스코는 검증된 액세스 하드웨어 솔루션을 제공하고 있습니다.
사우스코의 검증된 솔루션은 안전성과 보안성을 향상시키고, 고객에게 더 우수한 경험을 선사하여 고객의 디자인 가치를 한 층 더 업그레이드하도록 지원합니다.
자세히 보기
1
에너지 수집
에너지 수집에 쓰이는 재생에너지 인프라는 원거리에 있거나 극한 환경에 노출될 수 있습니다.


2
에너지 저장
에너지 저장 시스템은 에너지 여정에 더없이 중요합니다. 에너지 저장 시스템은 그 규모나 환경과 상관없이 강력한 보안, 방수, 안전 기능을 갖춰야 합니다.


3
에너지 분배
전기 자동차(EV) 충전 장치는 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등의 건물 및 시설에 설치되어 사용됩니다. 이 충전 장치는 안전성 및 보안성, 안정성이 무엇보다 중요합니다.


4
에너지 사용
차세대 열 펌프는 모든 현장에서 에너지를 효율적으로 사용하는데 필수적인 설비입니다.
이 설비는 반드시 안전하게 유지되어야 합니다.

컨실드 디자인
숨김형 래치는 가정의 사용 환경에서 최적의 패널 고정 기능을 제공합니다. 내부 설치형으로 미관을 해치지 않고, 경제적이기 때문에 대량 생산에 적합합니다.
자세히 보기특화된 맞춤형 솔루션 제공
특화된 맞춤형 솔루션 제공
핵심 인프라를 설계할 때, 액세스 하드웨어는 중요한 고려 사항입니다.
도어 또는 패널의 잠금 및 고정, 밀봉을 위한 액세스 하드웨어 선택 시, 제품의 보안성과 안전성, 사용자의 편의성을 반드시 고려해야 합니다.이러한 주요 사항을 고려해 볼 때, 전 세계 다양한 산업에서 검증된 사우스코의 엔지니어드 액세스 솔루션은 가장 가치 있는 선택이 될 것입니다.
사우스코 솔루션으로 귀사의 설계를 한층 더 업그레이드할 방법을 자세히 알아보고 싶다면?
추가 정보 요청
재생 가능 사용 분야를 위한 솔루션 자세히 알아보기
휴대폰에서 간편하게 무선 액세스 제어
Keypanion™ 앱과 사우스코 래치를 함께 사용하면, 물리적 키 없이 간편하게 무선으로 액세스를 관리할 수 있습니다.