패스너
-
캡티브 스크류
- 패널에 고정된 상태를 유지하여 분실 방지 및 고감도 전자 장치 보호
- 어떤 적용 분야에도 적합한 툴 리세스, 나사산 크기, 설치 옵션
- 스프링 이젝션 및 자동 조정 플로트로 손쉽게 설치
-
DZUS® 1/4 회전 패스너
- 90도 회전으로 신속하게 고정 및 해제
- 패널에 고정된 상태를 유지하여 편리한 사 용 지원 및 하드웨어 분실 방지
- 반복 작동에도 일관성 있게 뛰어난 체결 력 제공
-
퀵 액세스 패스너
- 경첩형 또는 착탈형 패널에 대한 빠른 액세스 지원
- 스루홀 또는 블라인드홀을 위한 래치
- 슬라이딩 패널 배치
-
리벳
- 6가지 직경 및 다양한 길이 옵션으로 재질 및 크기 요구 사항 해결
- 여러 재질 및 크기 옵션으로 다양한 환경 및 강도 요구 사항 충족
- 굴대 스타일의 리벳과 달리 설치하더라도 깔끔한 표면 외관
-
인젝트/이젝트 메커니즘
- 전자장비 모듈의 인체공학적 삽입력, 탈거력 및 잠금기능
- 견고성 및 핫스왑 기능에 관한 업계 표준 준수
- 대표적인 커넥터 핀 밀도를 수용하는 다양한 디자인
래치 – FAQ
패스너란 무엇인가요?
패스너는 두 개 이상의 물체를 기계적으로 결합하거나 부착하는 하드웨어 장치입니다. 기계 세계의 '접착제'라고 생각하면 되지만, 접착제 대신 물리적 힘을 사용하여 물체를 제자리에 고정합니다. 다양한 모양, 크기, 재질로 출시되며, 각 제품은 특정 용도와 하중 요건에 맞게 설계되었습니다. 자동차 조립부터 전자제품 조립에 이르기까지 모든 작업에 필수적인 요소입니다.
어떤 유형의 패스너를 사용할 수 있나요?
패스너는 나사, 볼트, 리벳과 같은 전통적인 옵션부터 캡티브 나사, 1/4 회전, 주입/배출 메커니즘과 같은 특수 하드웨어까지 다양합니다. 각 유형의 패스너는 특정 요구 사항을 충족하며, 재료, 크기 및 디자인이 다양한 모든 작업에 적합한 패스너가 있습니다.
내 프로젝트에 적합한 패스너는 어떻게 선택하나요?
올바른 패스너를 선택하는 것은 몇 가지 중요한 요소에 따라 달라집니다:
재료 호환성: 부식이나 손상을 방지하기 위해 패스너 재료가 접합하는 재료와 호환되는지 확인합니다.
하중 요구사항: 패스너가 견딜 수 있는 무게와 응력을 고려하세요. 충분한 강도와 전단 저항력을 갖춘 패스너를 선택하세요.
적용 환경: 온도, 습도, 화학물질 또는 진동에 대한 노출을 고려하세요. 실외 또는 열악한 환경에는 부식 방지 패스너를 선택하세요.
접근성: 조인트의 양쪽에 접근이 필요한지 여부를 결정합니다. 접근이 제한적인 경우 블라인드 패스너를 사용합니다.
조립 및 분해: 조인트가 영구적인지(리벳), 쉽게 분해할 수 있는지(1/4 회전/캡티브 나사)를 결정합니다.
크기 및 나사산: 프로젝트에 적합한 직경, 길이, 나사 유형을 선택합니다.
헤드 스타일: 도구와 호환되고 원하는 미관을 제공하는 헤드 스타일을 선택하세요.
비용: 성능 요구 사항과 예산 제약의 균형을 맞출 수 있습니다.
패스너는 어디에서 구입할 수 있나요?
사우스코는 다양한 산업, 인테리어 및 외장용으로 설계된 신뢰할 수 있는 고품질 패스너를 폭넓게 제공합니다. 당사의 선택은 다음과 같습니다:
안전한 연결: 견고하고 오래 지속되는 체결을 위해 설계되었습니다.
다양한 범위: 표준 옵션부터 빠른 액세스 옵션까지, 다양한 재질과 크기로 제공됩니다.내구성: 까다로운 조건에서도 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
간편한 접근: 웹사이트 또는 글로벌 유통업체 네트워크를 통해 편리하게 구매할 수 있습니다.
광범위한 카탈로그를 검색하여 프로젝트에 딱 맞는 패스너를 찾거나 전문가에게 문의하여 도움을 받으세요.