매립형 / 저측면 핸들

플러시/로우 프로파일 핸들은 미니멀한 디자인과 눈에 띄지 않는 디자인이 필수적인 용도에 세련되고 절제된 기능성 하드웨어 솔루션을 제공합니다. 표면과 자연스럽게 어우러져 깔끔하고 정돈된 미관을 유지하면서도 쉽게 접근할 수 있습니다. 캐비닛, 인클로저, 서랍, 액세스 패널 등 다양한 용도로 활용 가능한 플러시/로우 프로파일 핸들은 형태와 기능을 모두 갖추고 있습니다.

매립형 / 저측면 핸들

주요 기능:

  • 플러시, 로우 프로파일 디자인: 표면 돌출을 최소화하여 매끄럽고 유선형의 마감을 구현합니다.
  • 다양한 스타일 및 소재: 알루미늄, 스테인리스 스틸, 플라스틱 소재의 매립형, 엣지형, 리프트형 옵션으로 제공됩니다.
  • 높은 내구성: 요구되는 환경에서 오랜 기간 사용할 수 있도록 고품질 소재로 제작되었습니다.

주요 이점:

  • 현대적인 미학: 하드웨어를 가려 깨끗하고 정돈된 표면을 유지합니다.
  • 향상된 안전성: 로우 프로파일 디자인으로 걸림 및 우발적인 접촉을 줄입니다.
  • 최적화된 공간: 돌출된 하드웨어 설치가 어려운 좁은 공간에 이상적입니다.
  • 응용 분야: 매끈하고 낮은 프로파일 손잡이 및 당김 손잡이는 캐비닛, 인클로저, 서랍, 액세스 패널, 의료 장비, 운송 및 소매 진열대 등 다양한 용도로 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 매립형 / 저측면 핸들

보기 그리드 리스트

564개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. MP-07-313-11

    Latch

페이지 당