The store will not work correctly when cookies are disabled.
67-59
컨실드 풀, 대형 사이즈, 아연 합금, 파우더 코팅, 은색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
은색 |
| Class |
67 - 컨실드 풀 |
독자적인 은폐형 설계의 당김형 핸들을 사용하여 기구함체에 돌출부가 없는 깔끔한 표면 외관을 연출할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.