핸들

  • 표면 장착 그랩 핸들

    Surface mount grab handles
    • 무거운 물건도 손쉽게 들어올리고 잡아당길 수 있는 편리한 그립과 뛰어난 강도
    • 표면 장착, 숨김형 설치 방식
    • 다양한 재질 및 크기 옵션
    • 표준 및 맞춤형 색상 옵션
    자세히 보기
  • 폴딩 핸들

    Folding Handles
    • 사용하지 않을 때는 접어서 크기를 줄이는 저돌출형 스타일
    • 공간 제약을 해결하는 숨김형 설치 방식
    • 소음을 방지하고 핸들의 위치를 유지해주는 마찰 기능
    • 표준 및 맞춤형 색상 옵션
    자세히 보기
  • 평면형 손잡이

    Flush Pulls
    • 무거운 도어와 패널에 적합한, 내구성과 스타일을 모두 갖춘 설계
    • 간단한 단일 구멍 설치 방식
    • 더 강력한 보안을 위해 선택 가능한 록 코어 옵션
    • 플라스틱 소재의 경량 저돌출형 제품
    자세히 보기
  • 숨김형 손잡이

    Concealed Pulls
    • 캐치 포인트가 없는 숨김형 평면 설치 설계
    • 산업 디자인의 완성도를 높이는 세련된 스타일
    • 사용하지 않을 때는 하우징 안쪽에 손잡이 거치
    • 용이한 설치  
    자세히 보기

래치 – FAQ

핸들의 종류에는 어떤 것이 있나요?

손잡이는 물체를 당기거나 밀거나 들어 올리거나 조작할 수 있는 그립을 제공하는 기본적인 목적을 가지고 있습니다. 하지만 사용 목적에 따라 디자인, 재질, 기능이 크게 달라집니다. 다음은 다양한 유형의 핸들에 대한 종합적인 개요입니다:

  • 당김 핸들 – 전형적인 "잡아 당기는" 유형입니다. 긴 막대, 같은 높이의 오목한 손잡이 또는 간단한 와이어 손잡이를 생각해보세요. 주방 서랍부터 대형 산업용 패널까지 어디에서나 볼 수 있습니다.
  • 손잡이 – 작고 둥글며 장식적인 경우가 많습니다. 캐비닛과 서랍에 딱 맞는 손잡이는 상상할 수 있는 모든 모양과 재질로 제공됩니다.
  • 레버 손잡이 – 레버 손잡이는 문에서 볼 수 있는 길고 사용하기 쉬운 손잡이로, 특히 접근성이 중요한 장소에 적합합니다.  
  • 캐비닛/문/서랍 손잡이 – 전체 카테고리입니다! 세련되고 현대적인 손잡이부터 화려한 전통 손잡이까지 다양한 스타일로 이러한 용도에 맞게 특별히 디자인된 손잡이입니다.
  • 산업용 손잡이 – 튼튼하고 견고하며 기계 및 장비에 견고하게 사용할 수 있도록 제작되었습니다.
  • T-손잡이 – "T"자 모양으로, 돌리고 당길 때 강한 그립감을 제공하며 도구 상자나 액세스 패널에 자주 사용됩니다.
  • 접이식 손잡이 – 공간을 절약할 수 있습니다! 사용하지 않을 때는 평평하게 접을 수 있어 좁은 공간에 안성맞춤입니다.
  • 매립형 손잡이 – 부착된 표면 안쪽에 위치하여 표면을 평평하게 만듭니다. 기본적으로 모든 작업에 맞는 손잡이가 있으며, 당기고, 밀고, 돌리는 작업에 따라 적합한 손잡이가 달라집니다!

내 필요에 맞는 도어 핸들을 고르는 방법은 무엇인가요?

올바른 핸들을 선택하는 것은 몇 가지 주요 요소에 따라 달라집니다:

용도: 
무엇을 열거나 닫을 것인가? (문, 서랍, 캐비닛, 기계)
이에 따라 필요한 핸들의 유형과 크기가 결정됩니다.

무게와 힘:
문이나 서랍의 무게는 얼마나 되나요?
무거운 짐을 들거나 자주 사용하기 위해 강력한 그립이 필요한가요?

인체공학:
손잡이는 얼마나 편안하게 사용할 수 있나요?
특히 자주 사용하는 경우 그립의 크기와 모양을 고려하세요.

소재 및 내구성:
손잡이가 어떤 환경에 놓일 것인가? (실내, 실외, 산업 현장)
마모, 부식, 온도 변화를 견딜 수 있는 소재를 선택하세요.

스타일과 미학:
어떤 룩을 원하시나요? (모던, 전통, 인더스트리얼)
주변 디자인을 보완하는 핸들을 선택하세요.

장착 및 설치:
핸들을 설치하는 것이 얼마나 쉬운가요?
표면 마운트, 매립형 마운트 또는 스루볼트 옵션을 고려하세요.

예산:
품질과 기능, 비용의 균형을 고려하세요.

이러한 요소를 고려하면 프로젝트에 가장 적합한 핸들을 찾을 수 있습니다.

도어 핸들은 모든 문에 장착할 수 있나요?

전 세계 모든 문에 적합한 도어 핸들은 없습니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

문 두께: 문은 두께가 다양하며 손잡이는 특정 범위를 지지하도록 제작됩니다. 얇은 액세스 패널용 손잡이는 무겁고 단열된 HVAC 도어에는 작동하지 않습니다.

백셋: 도어 가장자리와 핸들 구멍의 중심 사이의 치수를 말합니다. 도어 준비물마다 백셋 측정값이 다릅니다.

도어 재질: 특정 손잡이는 일부 도어 재료(목재, 금속, uPVC)에 더 적합합니다.

올바르게 맞추려면:
1. 문 두께를 측정합니다.
2. 백셋을 측정합니다.
3. 이미 존재하는 장착 구멍 사이의 간격을 관찰합니다.
4. 필요한 잠금 또는 래치 유형을 결정합니다.

도어 핸들을 구매할 때는 항상 제품의 치수와 사양을 검토하여 도어와 호환되는지 확인하세요.