위치설정 암

모니터 마운트는 모니터 위치 조정, 작업 공간 인체공학 최적화, 시청 경험 향상을 위한 다양하고 안전하고 조정 가능한 솔루션을 제공합니다. 간단한 벽면 마운트부터 완벽하게 조절 가능한 암까지, 저희 마운트는 다양한 모니터 구성에 유연성과 안정성을 제공합니다. 책상 공간 절약, 인체공학적 디자인 개선, 또는 다중 모니터 설정 등 어떤 상황에서든 저희 모니터 마운트는 신뢰할 수 있는 지지력과 다양한 위치 조정 옵션을 제공합니다.

위치설정 암

주요 기능:

  • 견고한 구조: 강철이나 알루미늄과 같은 내구성 있는 소재로 제작되어 오래도록 흔들리지 않고 안정적으로 지지합니다.
  • 다양한 설치 스타일: 벽면, 책상, 천장, 그리고 다중 모니터 옵션을 포함하여 다양한 요구에 맞게 제작되었습니다.
  • 완벽한 조절 기능: 기울기, 회전, 회전 조절 기능을 통해 개인에게 맞는 편안한 시청 환경을 제공합니다.

주요 이점:

  • 향상된 인체공학: 건강한 자세를 유도하고 신체 부담을 줄여줍니다.
  • 최적화된 작업 공간: 소중한 책상 공간을 확보하고 더 깨끗한 환경을 조성합니다.
  • 생산성 향상: 맞춤형 모니터 설정으로 효율적인 업무 흐름을 지원합니다.
  • 전문적인 디자인: 통합된 케이블 관리로 작업 공간을 깔끔하고 세련되게 유지합니다.
  • 응용 분야: 모니터 마운트는 사무실 워크스테이션, 홈 오피스, 게임 환경, 제어실, 소매점 디스플레이, 디지털 사이니지 등 다양한 산업 및 용도에 적합합니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 위치설정 암

보기 그리드 리스트

133개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. AV-D40-13K164-50

    Latch

  2. AV-D40-13K162-50

    Latch

  3. AV-D40-13K161-50

    Latch

  4. AV-D32-10K141-50

    Latch

페이지
페이지 당