산업

  • 5G 기술

    5G 기술
    5G 네트워크 사업자는 사우스코 솔루션으로 산업 표준 및 NEMA, IP 및 UL Type 인증 요건을 충족할 뿐만 아니라 설계, 제조, 제품 평가 공정에서 부가 가치를 창출할 수 있습니다. 요컨대 사우스코는 통신 엔클로저 사용 분야에 정통합니다.
  • 항공우주

    항공우주
    사우스코의 우주항공 솔루션은 조종석부터 객실에 이르기까지 항공기의 구석구석 어디서나 만날 수 있습니다. 사우스코 제품은 항공기를 이용하는 승객에게 더 즐겁고 유익한 경험을 선사하여 오래가는 인상을 남기도록 지원합니다.
  • 중공업/중장비

    중공업/중장비
    직관적인 사용자 작동 기능 및 최고의 안정성을 제공하는 엔지니어링 액세스 하드웨어로 중공업/중장비 사용 분야에서도 더 편안하고 편리하며 인간공학적인 방식으로 최고의 성능을 누릴 수 있습니다.
  • 철도

    철도
    사우스코는 승객에게 더 편안하고 안전한 여행 경험을 제공하고 차량의 보안 수준 및 운전자의 효율성도 높이도록 설계된, 각종 철도 실내외 사용 분야를 위한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 수십 년간 철도 차량 OEM 및 티어 1 공급업체로서 신뢰를 받으며 선두 자리를 지켜 온 사우스코는 철도 산업의 고유한 요구 사항을 잘 알고 있습니다.
  • 셀프 서비스

    셀프 서비스
    셀프 서비스 장비 제조사는 엔지니어링 액세스 솔루션을 활용하여 높은 수준의 장비 성능, 가용성, 보안을 실현할 뿐만 아니라 미적 완성도 높은 디자인으로 부가 가치를 창출할 수 있습니다. 요컨대 사우스코는 셀프 서비스 사용 분야를 잘 압니다.
  • 의료

    의료
    의료 기기 업체는 사우스코의 혁신적인 액세스 제어 및 위치 설정 하드웨어를 활용하여 중요 환경에 적합한, 안전하고 튼튼하며 직관적인 제품을 설계할 수 있습니다.
  • 데이터 센터

    데이터 센터
    사우스코의 지능형 랙 레벨 액세스 솔루션은 전 세계에서 확장 중인 데이터 센터의 보안을 획기적으로 향상시킵니다. 사람의 실수 및 보안 위반으로 인한 가동 중단을 최소화하고, 각종 보안 표준을 철저히 준수할 수 있습니다. 사람에 의한 오류를 차단하면서 규정 준수를 보장합니다.
  • 조선 해양/RV

    조선 해양/RV
    혁신적이고 편리한 액세스 하드웨어 솔루션을 활용하여 배 위에서 고객에게 최고의 경험을 선사하십시오. 사우스코의 조선 해양 솔루션이 선박의 주요 사용자 접점에 더 향상된 기술을 적용하여 객실, 조종실, 입구 설비에 새로운 부가 가치를 실현합니다.
  • 자동차/트럭

    자동차/트럭
    사우스코는 오래 전부터 다양한 분야에서 전 세계의 OEM 및 티어 1 파트너에 검증된 캐리오버 설계 및 코어 메커니즘을 제공하면서 눈부신 성과를 거둬 왔습니다. 여기에는 래칭, 고정, 위치 설정 솔루션도 포함됩니다. 자동차, 트럭, 특수 차량 등 모든 분야에서 더 편안한 승차 경험과 전천후 차량 안전을 실현합니다.
  • 전자 산업

    Electronics
    엔터프라이즈 컴퓨팅에 최적화된 각종 액세스 하드웨어 기술을 개발하여 공급해 온 사우스코가 엔터프라이즈/통신 분야의 엔지니어 팀과 손잡고 속도, 편의성, 인체공학 측면에서 업그레이드된, 혁신적인 맞춤형 패스너/래치 솔루션을 자신 있게 선보입니다.
  • 신재생에너지

    사우스코는 재생 가능한 미래를 뒷받침할 에너지 저장 및 충전 장비의 수명, 보안, 편의성을 향상하는 솔루션을 개발해 왔습니다.