제품

  • 래치

    래치
    • 업계에서 가장 다양한 제품으로 대부분 사용 분야의 요구 사항 해결
    • 키 잠금, 공구 보안, 전자 액세스 등 여러 액세스 제한 옵션
    • 부식에 강한 마감 처리 및 스테인리스 스틸 소재
  • 파스너

    파스너
    • 하드웨어 유실을 방지하고 빠른 액세스를 보장하는 캡티브 파스너
    • 1/4 회전으로 빠르게 액세스하게 해주는 DZUS® 파스너
    • 다양한 크기
  • 힌지

    힌지
    • 고정 토크 위치 설정 힌지로 도어 동작 제어
    • 캐비닛 내부에 대한 접근을 용이하게 해주는 도어 탈착 가능 힌지
    • 깔끔한 외관을 유지하면서 효과적으로 파손을 방지하는 숨김형 힌지
  • 모니터암/마운트

    모니터암/마운트
    • 직관적이고 인간공학적인 방식으로 디스플레이 또는 터치스크린 위치 설정
    • 간단하게 잡아서 이동한 다음 놓으면 위치 고정
    • 유지 보수 또는 정비 불필요
  • 핸들

    핸들
    • 손쉽게 열고 닫고 들어올릴 수 있는 접점 제공
    • 표면 장착형, 평면형, 폴딩형 모델로 어떤 사용 분야에도 적합
    • 빠르고 손쉽게 설치
eb29738141d90995aa84f8067a5f622e863a45d13786de3f457781fac13fca1a 3.137.173.170
please type in at least 2 letters...
Loading...