은폐형 힌지

컨실드 힌지는 깔끔하고 단정한 표면이 필요한 곳에 우아하고 절제된 힌지 솔루션을 제공합니다. 이 힌지는 도어나 패널을 닫았을 때 보이지 않도록 설계되어 매끄럽고 세련된 외관을 연출합니다. 캐비닛, 가구부터 문과 인클로저에 이르기까지, 저희 은폐형 힌지는 다양한 용도로 사용할 수 있도록 심미성과 기능성을 모두 갖추고 있습니다.

은폐형 힌지

주요 기능:

  • 간편한 조작: 카운터밸런스 메커니즘이 무게를 분산시켜 부드럽고 간편한 개폐를 보장합니다.
  • 안정적인 움직임: 갑작스러운 충격과 갑작스러운 움직임을 방지하여 부드럽고 안전한 작동을 보장합니다.
  • 안전한 위치 고정: 추가 지지대 없이 패널이나 뚜껑을 열어둘 수 있어 핸즈프리 사용에 이상적입니다.

주요 이점:

  • 향상된 안전성: 갑작스러운 움직임을 최소화하여 부상과 손상의 위험을 줄입니다.
  • 향상된 효율성: 수동 지지대나 받침대 없이 접근을 간소화합니다.
  • 다재다능한 통합: 다양한 산업 및 장비 유형에 적용 가능합니다.
  • 장기적인 신뢰성: 내구성 있는 소재로 제작되어 일관되고 고성능을 유지합니다.
  • 은폐형 힌지는 가구, 도어, 인클로저, 소매점 진열대, 건축 및 디자인, 맞춤 프로젝트, 고급 제품 등 다양한 응용 분야에 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 은폐형 힌지

보기 그리드 리스트

64개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지
페이지 당