F6 - 은폐형 도어 분리형 힌지

은폐형 힌지 설계를 채택한 이 시리즈는 기구함체 전면의 미관을 유지하는 동시에 "눈에 보이지 않는 곳에서도" 내구성을 발휘합니다
F6 - 은폐형 도어 분리형 힌지
다양한 크기, 구조 및 프레임 리프 옵션을 제공하므로 다양한 기구함체 구조에 사용할 수 있고 도어와 프레임을 따로 설치할 수 있어 조립 유연성이 뛰어납니다.
  • 완전히 은폐된 힌지는 플러쉬형 외부 표면 디자인을 창출하고 높은 안전과 미관 제공
  • 금속 힌지는 무거운 캐비넷 및 문 애플리케이션에 맞는 강도 및 내구성 제공
  • 플라스틱 빠른 해제형 힌지는 경량성, 비전도성 및 비부식성을 제공하고, 이중 힌지는 안전성을 향상
  • 분리가능형 핀 설계는 공구 없이 문을 분리할 수 있는 경제적인 옵션 제공
  • 스프링 장전형 신축식 핀 설계는 문을 쉽게 설치 및 분리할 수 있도록 핀이 들어간 위치로 잠금 가능
  • 표준 하중, 소형 및 경제적인 선택을 위한 스틸 또는 스테인레스 스틸
  • 고강도, 재질 전체가 스테인레스인 제품은 무거운 문, 내진동성과 내부식성 설계에 적합
  • 기구함체의 모양에 맞는 다양한 프레임-리프 옵션 이용가능
'
  • 힌지 장착은 M5 또는 No. 10 하드웨어, 육각 잼 너트, 또는 용접을 통해 가능
  • 강한 내구성 버전(94X 시리즈)는 두가지 프레임 리프 구성(납작 프레임 리프와 성형 프레임 리프) 제공
  • 표준 내구성 버전(90X 시리즈) - 다양한 프레임 구조를 지원하는 세 가지 오프셋 크기의 성형 프레임 리프 제공

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 F6 - 은폐형 도어 분리형 힌지

보기 그리드 리스트

64개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지
페이지 당