스윙핸들 및 멀티포인트 시스템

Southco 멀티 포인트 래치 시스템은 대형 도어에 적용할 수 있는 종합적인 솔루션을 제공합니다. 멀티 포인트 잠금 시스템의 간단한 핸들 회전으로 대형 도어의 여러 래치 포인트를 고정할 수 있습니다. 다양한 잠금 보안 및 핸들 스타일과 함께 선택적 밀폐 기능까지 갖추고 있어 대부분의 대형 도어에 적용할 수 있습니다. 보안을 강화하기 위해 전자식 멀티 포인트 래치 시스템을 원격으로 작동할 수 있습니다.

image1

주요 혜택

  • Operational Force

    간단하게 들어올리고 핸들을 회전하여 작동

  • Stainless Steel

    물 및 먼지 차단 실링

  • Key Choice System

    수동, 키, 공구 보안 옵션

  • Compression

    조절식 그립으로 정확한 도어 클로징

  • Automatic Relocking

    원격 잠금 및 해제 기능

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 스윙핸들 및 멀티포인트 시스템

보기 그리드 리스트

540개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. E2-50-101-20

    Latch

  2. E2-50-101-10

    Latch

  3. M3-185

    Latch

  4. M3-125

    Latch

  5. M4-30-100

    Latch

  6. M4-10-123-20

    Latch

  7. M4-20-125-20

    Latch

페이지 당