M3 - 멀티 포인트압축 래칭 시스템
M3 시스템은 오버-센터 래치 메카니즘을 사용하여 기구함체 도어의 전체 가장자리를 따라 일관된 최대 압축을 제공합니다

전체 M3 래칭 시스템은 액추에이터, 두 개 이상의 원격 압축형 래치 및 하나 또는 두 개의 육각 로드로 구성됩니다
- 육각 드라이브 로드 상의 모든 위치에 여러 래치 지점 배치 가능
- 각 원격 래치 지점이 5 mm(0.20") 압축 제공
- 액추에이터 핸들에서 직선 당김으로 쉽게 작동
- 실링 가스켓이 내부 래치 메카니즘을 보호하여 옥외용으로 적합
- 손, 공구 또는 키 조작식 액추에이터 스타일 중 선택 가능
- 래치 메카니즘이 애플리케이션에 적합한 조절 가능한 그립 치수 제공
- 키퍼(옵션)를 사용하여 15 mm(0.59"") ~ 30 mm(1.18"")의 그립 범위 제공 가능
- 왼쪽 핸들 액추에이터가 기존 내장 잠금 메카니즘에 추가 옵션으로 패드록 해스프 제공
- 환경 또는 EMC 밀폐용으로 사용 가능한 가스켓(옵션)
- 최대 작업 하중: 890 N(200 lbs.)
- 적당한 가스켓을 장착할 경우, 리프트/패들/누름 버튼 핸들 스타일 액추에이터 사용으로 NEMA 4, IP-66 또는 EMC 애플리케이션 요구사항 충족
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증