위치제어 힌지

포지셔닝 힌지는 도어, 뚜껑, 패널 및 기타 힌지 부품의 위치를 정밀하고 조절 가능하게 조정합니다. 이 특수 힌지는 원하는 각도에서 제어된 움직임과 안정적인 고정을 제공하여 다양한 용도에서 안정성과 편의성을 제공합니다. 액세스 패널 및 인클로저부터 가구 및 장비에 이르기까지, 저희 위치 조정 힌지는 안정적인 성능과 다양한 위치 조정 옵션을 제공합니다.

위치제어 힌지

주요 기능:

  • 조절 가능한 위치: 유연하고 안전한 위치 조정을 위해 디텐트 또는 마찰 메커니즘을 사용하여 힌지 구성 요소를 설정된 각도에 유지합니다.
  • 제어된 움직임: 갑작스러운 박자나 급격한 변화를 방지하기 위해 부드럽고 안정된 움직임을 보장합니다.
  • 견고한 구조: 신뢰할 수 있는 성능을 위해 스테인리스 스틸 또는 알루미늄과 같은 고강도 재료로 제작되었습니다.

주요 이점:

  • 정확한 제어: 특정 기능적 또는 인체공학적 요구 사항을 충족시키기 위해 정확한 위치 조정이 가능합니다.
  • 향상된 안전성: 갑작스러운 움직임을 방지하여 부상과 손상의 위험을 줄입니다.
  • 향상된 효율성: 유지보수, 조정 또는 작동을 위한 사용성과 접근성을 향상시킵니다.
  • 응용 분야: 액세스 패널, 장비 및 기계, 가구, 의료 장비, 자동차, 전자제품, 디스플레이 및 간판을 포함한 다양한 응용 분야에 적합합니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 위치제어 힌지

보기 그리드 리스트

574개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. E6-10-6110R0-50

    Latch

  2. E6-10E-230-50

    Latch

  3. E6-10-6110F0-50

    Latch

페이지 당