E6 - 조절 가능한 토크 위치 제어 힌지
사용자에게 판넬을 이동하거나 위치를 설정하는 데 필요한 작동력을 지정 및 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다

제품 특징과 장점
사용자가 스크류를 돌려 힌지의 저항 레벨을 지정할 수 있습니다- 사용자 조절 가능한 작동력
- 내식성 재질
- 장착 하드웨어 은폐 기능
사용가능한 옵션
- 세 가지 크기 옵션이 다양한 요구사항에 맞는 다양한 토크 레벨 제공
- 검정색 또는 흰색으로 제공, 고객 애플리케이션에 맞춰 다른 색상 주문 가능
- 장착 옵션에 관통 구멍 설치 및 나사산 스터드 설치 포함
기술표준 및
- 최소 사용수명: 정적 토크 사양의 ± 20%내에서 20,000회
- 작동 온도 범위: -5°C(20°F) to 65°C(150°F)
제품 특징과 장점
사용자가 스크류를 돌려 힌지의 저항 레벨을 지정할 수 있습니다- 사용자 조절 가능한 작동력
- 내식성 재질
- 장착 하드웨어 은폐 기능
사용가능한 옵션
- 세 가지 크기 옵션이 다양한 요구사항에 맞는 다양한 토크 레벨 제공
- 검정색 또는 흰색으로 제공, 고객 애플리케이션에 맞춰 다른 색상 주문 가능
- 장착 옵션에 관통 구멍 설치 및 나사산 스터드 설치 포함
기술표준 및
- 최소 사용수명: 정적 토크 사양의 ± 20%내에서 20,000회
- 작동 온도 범위: -5°C(20°F) to 65°C(150°F)
사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.