The store will not work correctly when cookies are disabled.
E6-10-301-20
조절 가능한 토크 위치 제어 힌지, 대칭, , 아세탈 코폴리머, 자연색, 흑색
사양
| 재질 |
아세탈 코폴리머 |
| 색상 |
검정색 |
| 전방향 토크 |
0.79 |
| 역방향 토크 |
0.79 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 토크 타입 |
대칭 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 시리즈 |
조정 가능 토크 |
| Class |
E6 - 조절 가능한 토크 위치 제어 힌지 |
사용자에게 판넬을 이동하거나 위치를 설정하는 데 필요한 작동력을 지정 및 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.