표면 장착 핸들
표면 장착 핸들은 다양한 당기고 잡는 용도에 편리한 솔루션을 제공합니다. 이 손잡이는 표면에 쉽게 장착할 수 있도록 설계되어 복잡한 컷아웃이나 매립형 설치가 필요 없습니다. 도어와 서랍부터 인클로저와 장비에 이르기까지, 저희 표면 장착 핸들은 다양한 환경에서 실용적이고 사용하기 편리한 그립감을 제공합니다.
주요 기능:
- 공구 없이 설치: 나사나 볼트로 쉽게 설치 가능하며, 특수 도구나 절단이 필요하지 않습니다.
- 다양한 제품군: 다양한 디자인과 기능 요구에 맞는 여러 스타일과 재질로 제공됩니다.
- 고강도 제작: 강도와 내구성을 고려하여 설계되어 잦은 사용과 혹독한 사용 환경에 적합합니다.
주요 이점:
- 시간과 비용 절감: 간소화된 설치로 작업 시간과 비용이 절감됩니다.
- 넓은 호환성: 산업, 의료, 교통 및 상업 분야의 응용에 적합합니다.
- 사용자 친화적 디자인: 인체공학적 그립으로 편안하고 효율적인 사용을 보장합니다.
- 미적 유연성: 다양한 장비나 장식 스타일과 일치하는 마감 및 디자인으로 제공됩니다.
- 응용 분야: 저희 서피스 마운트 핸들은 문, 서랍, 케이스, 산업 장비, 의료 장비, 교통 및 소매 디스플레이 등 다양한 분야에서 사용됩니다.
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.