B4 - 경량형 핸들
세련된 알루미늄 핸들은 하이테크놀로지분야의 컴퓨터, 랙, 서버나 산업용 장비 판넬에 편리성을 제공합니다 각각의 크기는 무겁거나 불규칙한 형태의 장비를 다룰 수 있도록 부가적인 기능을 제공하는 내장형 융기 및 기하학적 외형구조를 포함한다

- 간편한 설치 - 핸들 받침대 안에 설치할 수 있도록 설치 구멍에 나사산 처리 됨
- 랙 서버 핸들용 4가지 산업 표준 크기(1U, 2U, 3U 및 4U) 가능 함
- 설치 나사 단위 선택 가능(미터 단위 또는 인치 단위)
- 알루미늄 핸들은 검정색 또는 투명 산화피막 처리된 마감 중 선택 가능