The store will not work correctly when cookies are disabled.
B4-50-403-75
경량형 핸들, 400 시리즈, M4 X 0.7, 네 손가락, 은색 분체 도장
사양
| 나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
| 설치 |
스크류 마운트 |
| 시리즈 |
400 시리즈 |
| 핸들 스타일 |
네 손가락 |
| 핸들 마감 |
은색 파우더 코팅 |
| Class |
B4 - 경량형 핸들 |
세련된 알루미늄 핸들은 하이테크놀로지분야의 컴퓨터, 랙, 서버나 산업용 장비 판넬에 편리성을 제공합니다 각각의 크기는 무겁거나 불규칙한 형태의 장비를 다룰 수 있도록 부가적인 기능을 제공하는 내장형 융기 및 기하학적 외형구조를 포함한다
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
16
|
2026-11-11
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|