힌지

  • 자유 스윙 힌지

    Swing hinges
    • 단순한 자유 스윙 힌지
    • 다양한 재질과 스타일
    • 표면 설치와 매립형 힌지 옵션
    자세히 알아보기
  • 분리형 힌지

    Removable hinges
    • 도어를 분리 할 수있는 분리형 및 리프트 오프 힌지
    • 은폐형 설치 하드웨어
    • 표면 실장 및 숨겨진 힌지 버전 사용 가능
    자세히 알아보기
  • 은폐형 힌지

    Concealed Hinges
    • 은폐형 힌지는 적용된 함체의 외부에서 보이지 않음
    • 도어 홀딩 기능
    • 은폐형 힌지는 깨끗한 외관을 제공하고 외부 침입 방지 기능을 향상시킵니다
    자세히 알아보기
  • 멈춤쇠 힌지

    Detent Hinges
    • 지정된 위치에 문이나 뚜껑을 멈춥
    • 간단한 표면 설치
    • 긴 제품 수명 동안 일관된 성능 유지
    자세히 알아보기
  • 토크 힌지

    Torque hinges
    • 모든 위치에서 도어 또는 뚜껑의 위치를 유지하는 마찰 힌지
    • 모든 애플리케이션에 적합한 표면, 은폐 및 매립형 설치 옵션
    • 긴 제품 수명 동안 일관되고 부드러운 느낌과 일정한 토크를 유지합니다
    자세히 알아보기
  • 카운터밸런스 힌지

    Counterbalance hinges
    • 고하중 뚜껑을 간편하게 특정 위치에 두거나 들어 올림을 제어
    • 고하중 뚜껑도 가볍게 제어
    • 가스 스트럿에 대한 향상된 인체공학적 기능을 갖춘 신뢰할 수 있는 대안
    자세히 알아보기

래치 – FAQ

힌지의 종류는 무엇인가요?

경첩은 특정 애플리케이션과 하중 요구 사항에 적합한 다양한 디자인으로 제공됩니다. 프로젝트에 적합한 하드웨어를 선택하려면 다양한 유형의 경첩을 이해하는 것이 중요합니다. 다음은 일반적인 힌지 유형과 몇 가지 용도에 대한 분석입니다:

도어 무게, 크기 및 용도에 따라 선택이 달라집니다.

다양한 문에 가장 적합한 경첩은 무엇인가요?

"최고의" 단 하나의 경첩은 없지만, 패널에 가장 적합한 경첩은 있습니다. 몇 가지 패널 유형에 대한 간단한 가이드는 다음과 같습니다.

  • 일반 내부 도어: 자유 회천 경첨은 대부분의 내부 도어에 적합합니다. 특별한 설치 요구 사항이 없으며, 외부에 설치하면 실내 공간을 최대한 활용할 수 있습니다.
  • 무거운 외부 도어: 카운터밸런스 경첩은 무거운 도어의 무게를 덜어주며, 숨김형 경첩은 실외에서 사용할 때 외부 요소로 인한 손상을 방지합니다.
  • 숨겨진 하드웨어가 있는 도어: 숨김형 경첩은 눈에 잘 띄지 않아 문을 깔끔하고 모던하게 보이게 합니다.
  • 많이 사용되는 문:  이 경우에는 경첩의 모양보다 소재가 더 중요합니다. 도어의 수명을 최대화하려면 스테인리스 스틸과 같은 튼튼한 소재를 선택하는 것이 좋습니다.
  • 생각해보세요:
    문의 무게.
    얼마나 자주 사용할 것인지.
    원하는 모양.

히든 도어 경첩은 기존 경첩과 어떻게 다른가요?

숨겨진 경첩이라고도 하는 숨김형 도어 경첩은 설치 과정과 미적 효과에서 기존 경첩과 큰 차이가 있습니다.

설치:
숨김형 경첩: 도어와 프레임을 모두 절단하는 등 더 정밀하고 복잡한 설치가 필요한 경우가 많습니다.
기존 경첩: 일반적으로 설치가 더 쉬우며, 표면에 장착하거나 간단한 모티징으로 설치하는 경우가 많습니다.

가시성:
숨김형 경첩: 문을 닫았을 때 완전히 숨겨지도록 설계되어 매끄럽고 깔끔한 외관을 제공합니다.
기존 경첩: 문을 닫은 상태에서도 계속 보이도록 설계되어 문 미관의 일부가 되는 경우가 많습니다.

적용 분야:
히든 경첩: 현대식 주방, 숨겨진 테이블 상단 수납공간, 건축적 특징 등 깔끔하고 방해받지 않는 표면이 필요한 곳에 일반적으로 사용됩니다.
전통적인 경첩: 표준 문, 게이트, 유틸리티 도어 등 더 다양한 용도로 사용되며 더 다재다능합니다.

기본적으로 히든 경첩은 미관과 깔끔한 마감을 우선시하는 반면, 기존 경첩은 기능성과 설치 편의성을 우선시합니다.

올바른 경첩이 있는지 확인하는 방법.

엔지니어는 애플리케이션에 적합한 경첩을 찾거나 맞춤형 솔루션을 개발하기 위해 신뢰할 수 있는 공급업체와 협력해야 할 수 있습니다. 사용 가능한 다양한 경첩 유형과 사용처에 대해 자세히 알아보려면 Southco에 문의하세요. 저희 팀은 경첩에 대한 질문과 경첩을 귀사의 용도에 적용하여 최상의 최종 사용자 경험을 창출하는 방법에 대해 기꺼이 답변해 드리겠습니다.