사우스코는 승객에게 더 편안하고 안전한 여행 경험을 제공하고 차량의 보안 수준 및 운전자의 효율성도 높이도록 설계된, 각종 철도 실내외 사용 분야를 위한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 수십 년간 철도 차량 OEM 및 티어 1 공급업체로서 신뢰를 받으며 선두 자리를 지켜 온 사우스코는 철도 산업의 고유한 요구 사항을 잘 알고 있습니다.
철도
철도 산업을 위한 검증된 엔지니어링 하드웨어 솔루션
철도
사우스코를 선택해야 하는 이유
철도용 액세스 솔루션: 혁신과 성능
철도용 액세스 솔루션: 혁신과 성능
사우스코는 승객에게 더 편안하고 안전한 여행 경험을 제공하고 차량의 보안 수준 및 운전자의 효율성도 높이도록 설계된, 각종 철도 실내외 사용 분야를 위한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 수십 년간 철도 차량 OEM 및 티어 1 공급업체로서 신뢰를 받으며 선두 자리를 지켜 온 사우스코는 철도 산업의 고유한 요구 사항을 잘 알고 있습니다.
사용 분야
언더플로어 컨테이너 및 스커트
사우스코는 뛰어난 내구성, 안정성, 내진동성, 내부식성을 갖춘 래치 제품으로 외부 패널을 무단 접근으로부터 보호하고 극한의 환경 조건도 견디며 유지 보수 비용을 절감하도록 지원합니다. 산업별 규정 요건 및 안전 기준을 충족하는 종합적인 솔루션으로 구성된 사우스코 액세스 솔루션을 통해 철도 설계 시 차량 실내외의 다양한 사용 분야에서 확실한 보안을 구현할 수 있습니다.
언더플로어 컨테이너 및 스커트
사우스코는 뛰어난 내구성, 안정성, 내진동성, 내부식성을 갖춘 래치 제품으로 외부 패널을 무단 접근으로부터 보호하고 극한의 환경 조건도 견디며 유지 보수 비용을 절감하도록 지원합니다. 산업별 규정 요건 및 안전 기준을 충족하는 종합적인 솔루션으로 구성된 사우스코 액세스 솔루션을 통해 철도 설계 시 차량 실내외의 다양한 사용 분야에서 확실한 보안을 구현할 수 있습니다.
승객 좌석
사우스코의 위치 제어 힌지 및 디스플레이 마운트 제품으로 편안함, 안전성, 직관적인 작동 경험을 최적화하여 승객에게 좋은 첫인상을 줄 수 있습니다. 사우스코의 특허 기술이 구현된 위치 제어 제품은 별도의 지지 장치나 위치 이동 없이 스크린, 팔걸이, 머리받침, 접이식 테이블을 원하는 각도로 확실하게 고정해줍니다. 사우스코 힌지 기술은 뛰어난 확장성으로 어떤 토크 요구 사항 및 패키징 공간에도 적합하므로 고객의 사용 분야를 위한 맞춤형 솔루션을 유연성 있게 개발할 수 있습니다.
승객 좌석
사우스코의 위치 제어 힌지 및 디스플레이 마운트 제품으로 편안함, 안전성, 직관적인 작동 경험을 최적화하여 승객에게 좋은 첫인상을 줄 수 있습니다. 사우스코의 특허 기술이 구현된 위치 제어 제품은 별도의 지지 장치나 위치 이동 없이 스크린, 팔걸이, 머리받침, 접이식 테이블을 원하는 각도로 확실하게 고정해줍니다. 사우스코 힌지 기술은 뛰어난 확장성으로 어떤 토크 요구 사항 및 패키징 공간에도 적합하므로 고객의 사용 분야를 위한 맞춤형 솔루션을 유연성 있게 개발할 수 있습니다.
루프탑 유닛 및 HVAC
사우스코의 강력한 파스너 및 래치 솔루션은 루프탑 유닛, HVAC 패널, 조명 설비를 안정적으로 고정시켜 충돌 및 진동으로부터 보호하고 외장형 또는 숨김형 마운팅 옵션도 제공합니다. 다양한 크기로 여러 공간 요구 사항을 수용할 수 있는 이 솔루션은 빠른 액세스가 가능하도록 설계되었습니다.
루프탑 유닛 및 HVAC
사우스코의 강력한 파스너 및 래치 솔루션은 루프탑 유닛, HVAC 패널, 조명 설비를 안정적으로 고정시켜 충돌 및 진동으로부터 보호하고 외장형 또는 숨김형 마운팅 옵션도 제공합니다. 다양한 크기로 여러 공간 요구 사항을 수용할 수 있는 이 솔루션은 빠른 액세스가 가능하도록 설계되었습니다.
수하물 칸
철도 차량 전 범위에서 더 확실한 안전과 보안을 제공하고, 지능형 전자 잠금 장치 및 래치로 수하물을 안전하게 보관할 뿐만 아니라 직원 전용 공간에 대한 출입도 통제합니다. 사우스코의 전자 액세스 솔루션(EAS)은 원격 모니터링 및 제어를 지원하고, 키 관리의 문제를 해결하며, 사용자의 편의성 및 물리적 보안을 한층 더 강화합니다.
수하물 칸
철도 차량 전 범위에서 더 확실한 안전과 보안을 제공하고, 지능형 전자 잠금 장치 및 래치로 수하물을 안전하게 보관할 뿐만 아니라 직원 전용 공간에 대한 출입도 통제합니다. 사우스코의 전자 액세스 솔루션(EAS)은 원격 모니터링 및 제어를 지원하고, 키 관리의 문제를 해결하며, 사용자의 편의성 및 물리적 보안을 한층 더 강화합니다.
회사 소개
세계 각지에서 활동하는 150명 이상의 숙련된 영업 엔지니어 및 75명 이상의 설계 엔지니어
설계 구상부터 제작까지 포괄하는 종합적인 프로그램 관리
9개국에 위치한 17개 생산 기지 및 물류 센터
70년 넘게 전 세계 엔지니어링 액세스 솔루션 시장을 선도해 온 대표 주자
83개국의 100,000여 개 고객사 지원
30여 개국에서 영업, 유통, 엔지니어링, 고객 서비스까지 책임지는 글로벌 거점