10/38 - 드라이브 리벳

관통 구멍 및 한쪽이 막힌 구멍 설계의 경우 저렴한 Southco 드라이브 리벳을 사용하여 금속, 목재 및 석조 등 서로 다른 재질을 고강도 "영구" 체결할 수 있습니다
10/38 - 드라이브 리벳
모든 Southco 드라이브 리벳은 크기나 스타일과 상관 없이 망치나 공기역학 공구를 사용하여 구멍 안에 삽입한 후 핀을 리벳 상부와 같은 높이가 되도록 때려 박는 방식으로 쉽게 설치할 수 있습니다
  • 리벳 설계 안에 내장된 풀업 작동부가 리벳 부착 시 고정된 자재를 함께 클린칭 접합
  • 다양한 자재 및 치수 요구사항을 충족하는 적당한 치수를 제공하기 위해 6가지 직경 및 길이로 제공
  • 부식 방지 알루미늄 및 스테인레스 스틸 재질이 실외 애플리케이션에서도 장기적으로 뛰어난 성능 제공
  • 탬퍼-레지스턴트, 탬퍼-에비던트 설계로 핀 제거 또는 드릴링 방지
  • 석조용으로 지정된 긴 샤프트 부품 번호
  • 플라이우드 트레일러 라이닝 즉시 교체용으로 설계된 트레일러 라이너 스타일
  • 1.2 mm(0.047"") ~ 36.1 mm(1.421"") 두께의 그립 범위

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 10/38 - 드라이브 리벳

보기 그리드 리스트

135개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지
페이지 당