The store will not work correctly when cookies are disabled.
38-112-09-16
드라이브 리벳, 유니버살 헤드, 9.5 mm (.375 in), 알루미늄
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
범용 헤드 |
| 핀 재질 |
알루미늄 합금 |
| 축 직경 |
9.5 mm |
| Class |
10/38 - 드라이브 리벳 |
관통 구멍 및 한쪽이 막힌 구멍 설계의 경우 저렴한 Southco 드라이브 리벳을 사용하여 금속, 목재 및 석조 등 서로 다른 재질을 고강도 "영구" 체결할 수 있습니다
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
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
500
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
295
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
138
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
73
|
2026-10-29
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
5
|
2026-11-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|