리벳 및 기타 하드웨어

사우스코 드라이브 리벳은 스루홀 및 블라인드홀 사용 분야에서 금속, 목재, 석조 등 다양한 재질을 강력하게 "영구적으로" 본딩합니다. 전문 공구 없이 손쉽게 설치하므로 현장 작업에 안성맞춤이며 총설치 비용 및 해체 비용까지 절약할 수 있습니다.

리벳 및 기타 하드웨어

주요 혜택

  • Physical Requirements

    6가지 직경 및 다양한 길이 옵션으로 재질 및 크기 요구 사항 해결

  • Stainless Steel

    부식 방지 알루미늄 및 스테인리스 스틸 재질로 실외에서도 오랫동안 성능 유지

  • Padlockable

    여러 재질 및 크기 옵션으로 다양한 환경 및 강도 요구 사항 충족

  • Security

    변조 방지 설계로 훼손 또는 구멍 뚫림 방지

  • 굴대 스타일의 리벳과 달리 설치하더라도 깔끔한 표면 외관

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 리벳 및 기타 하드웨어

보기 그리드 리스트

230개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. GA-007-82V-M500

    Latch

  2. GA-202-82V-M500

    Latch

  3. GA-010-82-M500

    Latch

  4. GA-204-82V-M500

    Latch

  5. GA-206-82V-M500

    Latch

  6. GA-704-81V-M500

    Latch

  7. GA-010-82V-M500

    Latch

페이지 당