드라이브 리벳

리벳은 다양한 용도에 강력하고 영구적이며 비용 효율적인 고정 솔루션을 제공합니다. 이 다재다능한 패스너는 소재를 안정적으로 연결하여 내구성 있고 오래 지속되는 연결을 만들어냅니다. 견고한 구조물부터 섬세한 전자 제품까지, 리벳은 오랜 시간 검증된 믿을 수 있는 고정 방식을 제공합니다.

드라이브 리벳

주요 기능:

  • 영구 고정: 리벳은 쉽게 풀리지 않는 견고하고 오래 지속되는 접합부를 만듭니다.
  • 간편한 설치: 적절한 도구로 간편하게 설치할 수 있어 설치 과정이 간소화됩니다.
  • 다양성 및 재료 옵션: 특정 요구에 맞게 다양한 유형과 재료(알루미늄, 강철, 스테인레스 스틸)로 제공됩니다.

 

주요 이점:

  • 강력하고 견고한 연결: 높은 하중, 진동 및 전단력을 견딜 수 있는 매우 견고하고 내구성 있는 접합부를 만듭니다.
  • 높은 전단 강도: 전단력에 강하여 구조용 및 하중 지지 접합부에 이상적입니다.
  • 변조 방지: 특수 도구 없이는 쉽게 풀리지 않으므로 변조 방지 체결 솔루션을 제공합니다.
  • 응용 분야: 건설, 항공우주, 자동차, 조선, 전자, 시트금속 가공 및 대형 기계 등 다양한 산업 및 용도에 적합합니다.

리벳의 다양한 제품군을 살펴보고 귀하의 특정 프로젝트 요구에 맞는 완벽한 영구 고정 솔루션을 찾아보세요.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 드라이브 리벳

보기 그리드 리스트

135개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지
페이지 당