The store will not work correctly when cookies are disabled.
38-105-04-13
드라이브 리벳, 유니버살 헤드, 4.0 mm (.156 in), 알루미늄
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
범용 헤드 |
| 핀 재질 |
부동태 처리된 스테인레스 스틸 |
| 축 직경 |
4 mm |
| Class |
10/38 - 드라이브 리벳 |
관통 구멍 및 한쪽이 막힌 구멍 설계의 경우 저렴한 Southco 드라이브 리벳을 사용하여 금속, 목재 및 석조 등 서로 다른 재질을 고강도 "영구" 체결할 수 있습니다
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
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
23
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
15
|
2026-10-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|