The store will not work correctly when cookies are disabled.
B4-50-303-75
경량형 핸들, 300 시리즈, M4 X 0.7, 세 손가락, 은색 분체 도장
사양
| 나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
| 설치 |
스크류 마운트 |
| 시리즈 |
300 시리즈 |
| 핸들 스타일 |
세 손가락 |
| 핸들 마감 |
은색 파우더 코팅 |
| Class |
B4 - 경량형 핸들 |
세련된 알루미늄 핸들은 하이테크놀로지분야의 컴퓨터, 랙, 서버나 산업용 장비 판넬에 편리성을 제공합니다 각각의 크기는 무겁거나 불규칙한 형태의 장비를 다룰 수 있도록 부가적인 기능을 제공하는 내장형 융기 및 기하학적 외형구조를 포함한다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.