The store will not work correctly when cookies are disabled.
P9-096-40-M4N-11-3
핸들, , 내부 나사산, M4 X 0.7, 알루미늄, 아노다이징 , 밝은
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
아노다이징 |
| 색상 |
밝은 |
| 나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
| 설치 |
내부 나사산 |
| Class |
P9 - 90° 접이식 핸들 |
Southco의 P9 클래스 90도 무한 위치설정 핸들은 비좁은 공간에서도 사용자가 기구함체에 쉽게 액세스할 수 있습니다
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
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
20
|
2026-09-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|