B8 - 그랩 핸들
충분한 크기의 핸들을 사용하여 고하중을 올리거나 당길때 편리한 그립과 강도를 제공하는 특징과 스타일이 통합되었습니다

소형 그랩 핸들은 깔끔한 외관으로 설계 되어 있습니다.
- 튼튼한 고충격 ABS
- 후면 장착 스타일이 16 mm(0.63")의 최대 판넬 두께 지원
- 최대 작업 하중 550 N(125 lbs)
- 검정색 ABS/PC
- 핸들후면 장착 스타일이 19 mm(0.75")의 최대 판넬 두께 지원
- 최대 작업 하중775 N(175 lbs.)
- 스냅 장착형으로 설치되는 커버는 맞춤주문형 색상, 로고로 제작 가능하며, 고객사양에 맞춘 설치를 제공 해줍니다
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.