The store will not work correctly when cookies are disabled.
P9-128-40-M4X-15-3
핸들, , 나사산 스터드 및 너트, M4 X 0.7, 알루미늄, 아노다이징 , 흑색
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
아노다이징 |
| 색상 |
검정색 |
| 나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
| 설치 |
나사산 스터드 및 너트 |
| Class |
P9 - 90° 접이식 핸들 |
Southco의 P9 클래스 90도 무한 위치설정 핸들은 비좁은 공간에서도 사용자가 기구함체에 쉽게 액세스할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.