EC - 댐퍼 힌지
사우스코의 소프트 클로즈 댐퍼 힌지 라인을 사용하면 덮개가 부드럽게 닫힘 위치로 이동하므로 최종 사용자가 직접 덮개나 도어를 닫을 필요 없습니다. 사용자는 도어 닫기 동작을 개시한 다음 다른 곳으로 이동해도 됩니다. 함체가 자동으로 안전하게 닫히기 때문입니다. 이 댐퍼 힌지를 E6 일정 토크 힌지와 함께 사용하면 더 무겁거나 큰 시스템도 수용하고 직관적인 열림 유지 소프트 클로스 함체를 구성할 수 있습니다.

사용자는 이 EC 제품군을 사용하여 덮개나 패널의 소프트 클로즈 기능을 구현할 수 있습니다.
- 사우스코 제조 시설에서 사전 설정하여 출고하므로 별도의 조정 불필요
- 단방향 댐퍼가 소프트 클로즈 기능을 수행하되 열림 동작에 대한 저항 없음
- 점성 회전형 카트리지가 하강 속도를 조절하여 최대 속도를 낮게 유지
- 까다로운 산업 환경에서 사용하도록 엔지니어링
- 다양한 댐퍼 속도 버전이 있어 각기 다른 크기나 무게의 패널 및 덮개에 적용 가능
- 사우스코 E6 일정 토크 힌지와 함께 사용하면 더 큰 덮개나 도어에도 열림 유지 소프트 클로즈 기능 구현 가능
다양한 댐퍼 토크 버전으로 사용 환경의 크기나 무게에 맞게 적용 가능
정방향 또는 역방향 댐퍼 중에서 선택 가능
다양한 설치 구성 중에서 사용 환경에 맞게 선택 가능
사우스코 E6 일정 토크 힌지와 함께 사용하면 대형 덮개 및 도어에도 열림 유지 소프트 클로즈 기능 구현 가능
요청 시 맞춤형 댐퍼 토크 및 설치 구성 지원