The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
홈
댐퍼 힌지, 비대칭, 역방향 토크 2.0 N-m (17.7 in-lbf), 고하중용, 알루미늄 합금, 파우더 코팅, 검정색
EC-10-620R1-50
댐퍼 힌지, 비대칭, 역방향 토크 2.0 N-m (17.7 in-lbf), 고하중용, 알루미늄 합금, 파우더 코팅, 검정색
사양
재질
알루미늄 합금
마감도장
파우더 코팅
색상
검정색
전방향 토크
2.00
Class
EC - DAMPING SOFT-CLOSE HINGES
사우스코의 소프트 클로즈 댐퍼 힌지 라인을 사용하면 덮개가 부드럽게 닫힘 위치로 이동하므로 최종 사용자가 직접 덮개나 도어를 닫을 필요 없습니다. 사용자는 도어 닫기 동작을 개시한 다음 다른 곳으로 이동해도 됩니다. 함체가 자동으로 안전하게 닫히기 때문입니다. 이 댐퍼 힌지를 E6 일정 토크 힌지와 함께 사용하면 더 무겁거나 큰 시스템도 수용하고 직관적인 열림 유지 소프트 클로스 함체를 구성할 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2026-02-04
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0