EC-10-620R3-50
댐퍼 힌지, 비대칭, 역방향 토크 2.0 N-m (17.7 in-lbf), 고하중용, 알루미늄 합금, 파우더 코팅, 검정색
| 재질 | 알루미늄 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
| 색상 | 검정색 |
| 전방향 토크 | 2.00 |
| Class | EC - DAMPING SOFT-CLOSE HINGES |
사우스코의 소프트 클로즈 댐퍼 힌지 라인을 사용하면 덮개가 부드럽게 닫힘 위치로 이동하므로 최종 사용자가 직접 덮개나 도어를 닫을 필요 없습니다. 사용자는 도어 닫기 동작을 개시한 다음 다른 곳으로 이동해도 됩니다. 함체가 자동으로 안전하게 닫히기 때문입니다. 이 댐퍼 힌지를 E6 일정 토크 힌지와 함께 사용하면 더 무겁거나 큰 시스템도 수용하고 직관적인 열림 유지 소프트 클로스 함체를 구성할 수 있습니다.